Parafoudre T2 pour lignes téléphoniques 1L, Imax: 10kA, Up: 260VParafoudre SPD pour lignes téléphoniques 1L, Imax: 10kAParafoudre T2 pour lignes téléphoniques 1L, Imax: 10kA, Up: 260V
Parafoudre SPD pour lignes téléphoniques 1L, Imax: 10kA
Type: T2 Nb de pôles: 1L Régime de neutre: TT, TNS Tension nominale de fonctionnement (Un): 170V AC Tension max. (Uc): 170V/AC Mode de protection: CT2 Courant nominal In/pôle: 5kA Courant maxi. de décharge (Imax/ pôle): 10kA Fréquence assignée (fn): 50/60Hz Niveau de Protection Up: 260V Capacité d'écoulement: 8/20ms Conformes aux normes: EN/IEC 61643-21 Largeur: 1mod. (18mm) Degré de protection: IP20 Auxiliaire SD (Report d'état): Non Signalisation vert: Parafoudre en fonction Signalisation orange: Parafoudre à remplacer Température dutilisation: -10 °C - +40 °C Température de stockage: -20 °C - +70 °C Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Montage: Rail DIN (35mm) Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944) Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm² Note: Parafoudre SPD pour lignes téléphoniques analogique Note: Protection contre les surtensions d'équipements tels que téléphones, modems, portiers vidéo, réseaux RS485, boucles de mesure...Non compatible VDSL Remarque: Parafoudre "analogique" (RTC, ADSL non dégroupé, ...) Remarque: Parafoudres nécessaires pour réaliser une protection complète de l'installation en présence de parafoudres basse tension (NF C 15-100 + guide UTE C 15-443) |