Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre pour téléphone et ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V

Parafoudre pour téléphone et ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V, avec RJ45 connexion, 1 module

Parafoudre pour téléphone et ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V
Parafoudre pour téléphone et ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V 412200
808412041
3414970973672
3414970973672


71.90 CHF
308


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudre pour téléphone et ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V, avec RJ45 connexion, 1 module

Imax (8/20):
IN1-IN2: 10kA (RJ: 2.5kA)
(IN1-IN2)-Erde: 10kA (RJ: 2.5kA)
Type: D1, C2
Nb de pôles: 1P
Réseau: RTC, xDSL
Mode de protection: Symétrique (IN1/IN2) et Asymétrique (IN1 ou IN2/Terre)
Tension max. (Uc): 180VAC
Niveau de Protection Up
(IN1-IN2): 380V (RJ: 600V)
(IN1, IN2)-Erde: 800V (RJ: 600V)
Conformes aux normes: EN/IEC 61643-11
Largeur: 1 module (17.7mm)
Degré de protection: IP20 / IK04
Température d‘utilisation: -25°C - +70°C
Température de stockage: -40°C - +70 °C
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
max. 4mm2; min. 1.5mm2
RJ45 ou RJ11 connexion



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen