Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 für Telefonanlagen 1L, Imax: 10kA, Up: 260V

Überspannungsbleiter SPD für Telefonanlagen, 1L, Imax: 10kA, Up: 260V

Überspannungsableiter T2 für Telefonanlagen 1L, Imax: 10kA, Up: 260V
Überspannungsableiter T2 für Telefonanlagen 1L, Imax: 10kA, Up: 260V 003828
970600001
3245060038281
3245060038281


149.70 CHF
308


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Überspannungsableiter SPD für Telefonanlagen 1L, Imax: 10kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 1L
Stromversorgungssystem IEC: TT, TNS
Betriebsspannung (Un): 170V AC
Bemessungsspannung (Uc): 170V/AC
Schutzbetrieb: CT2
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In): 5kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 10kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up: 260V
Ableitvermögen: 8/20ms
Normengeprüft: EN/IEC 61643-21
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Orange: Gerät ersetzen
Betriebstemperatur: -10 °C - +40 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L/N (12TE: 404944)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²
Hinweis: Überspannungsableiter für analoge Telefonanlagen
Hinweis: Schützt Geräte wie Telefon, Fax, Modem, Gegensprechanlage, PC usw. die an Telefonleitungen angeschlossen sind vor Überspannung
Anmerkung: Analog/ISDN/ADSL



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen