Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur temporisé 250V IP55/IK10

Interrupteur temporisé INC 2 fils, 1000W, Soliroc, zamak

Interrupteur temporisé 250V IP55/IK10
Interrupteur temporisé 250V IP55/IK10 077823
360399891
3245060778231
3245060778231


197.85 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Réglage de 25 s à 15 min
Équipé d'une LED intégrée
Permet la commande d'éclairage:
- 1000 W en incandescence et halogène
- 400 en fluo ou halogène TBT
- 250 VA moteur (p.ex. VMC)
Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit