Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zeitschalter 250V IP55/IK10

EB-Zeitschalter 2 Leiter, 1000W, Soliroc, Zamak

Zeitschalter 250V IP55/IK10
Zeitschalter 250V IP55/IK10 077823
360399891
3245060778231
3245060778231


197.85 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zeitbereich einstellbar: 25 s … 15 Min
Bestückt mit LED, mit Ausschaltfunktion
Für das Schalten von:
- 1000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 400 VA NV-Halogenlampen
- 250 VA Motoren (z.B. Ventilatoren)
Mehrere Zeitschalter können am gleichen Stromkreis betrieben werden


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen