Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3 IP55/IK10, avec porte-étiquette

Va-et-vient INC 3/1L, 10AX, avec porte-étiquette, Soliroc, zamak

Interrupteur à bascule S3 IP55/IK10, avec porte-étiquette
Interrupteur à bascule S3 IP55/IK10, avec porte-étiquette 077813
360329891
3245060778132
3245060778132


100.80 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
Avec porte-étiquette