Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55/IK10, mit Bezeichnungsschild

EB-Wechselschalter 3/1L, 10AX, mit Bezeichnungsschild, Soliroc, Zamak

Wippschalter S3 IP55/IK10, mit Bezeichnungsschild
Wippschalter S3 IP55/IK10, mit Bezeichnungsschild 077813
360329891
3245060778132
3245060778132


98.50 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Mit Bezeichnungsschild



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen