Détecteur de mouvements 3 fils IP55/IK10Détecteur de mouvements INC 3 fils, 1000W, Soliroc, zamakDétecteur de mouvements 3 fils IP55/IK10
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm IP 55 - IK 10 Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Raccordement 3 fils Permet la commande de lampes: - 1000 W en incandescence ou halogène 230 V - 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique - 500 VA fluocompactes - 500 VA fluo 100 VA moteur de ventilateurs Détection par infrarouge Angle horizontal de détection: 130° Seuil de luminosité: 3-1000 Lux Temporisation: 1 s ... 16 min Portée: frontal 8 m, latéral 4 m Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse Accessoires |