Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 3 fils IP55/IK10

Détecteur de mouvements INC 3 fils, 1000W, Soliroc, zamak

Détecteur de mouvements 3 fils IP55/IK10
Détecteur de mouvements 3 fils IP55/IK10 077824
545308891
3414970935465
3414970935465


228.60 CHF
107


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 500 VA fluocompactes
- 500 VA fluo
100 VA moteur de ventilateurs
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 130°
Seuil de luminosité: 3-1000 Lux
Temporisation: 1 s ... 16 min
Portée: frontal 8 m, latéral 4 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen