Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact pivotant à clé 2xNO IP55/IK10, sans barillet

Contact pivotant à clé sans barillet INC 2xA/1L, 6A, Soliroc, zamak

Contact pivotant à clé 2xNO IP55/IK10, sans barillet
Contact pivotant à clé 2xNO IP55/IK10, sans barillet 077875
364901891
3245060778750
3245060778750


194.70 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Inverseur avec position arrêt
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95
Montage dans cadre apparente n'est pas possible


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen