Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschwenktaster 2xNO IP55/IK10, ohne Zylinder

EB-Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder 2xA/1L, 6A, Soliroc, Zamak

Schlüsselschwenktaster 2xNO IP55/IK10, ohne Zylinder
Schlüsselschwenktaster 2xNO IP55/IK10, ohne Zylinder 077875
364901891
3245060778750
3245060778750


194.70 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Schaltstellung 1 – 0 – 2
6A, 250V
Geliefert ohne DIN-Halbzylinder (Art. 0697 95, separat bestellen)
Einbau in AP-Gehäuse nicht möglich