Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Ekinoxe, 12 mod. 4 rangées

Coffret encastré Ekinoxe, 4x 12 mod./rangée
avec porte

Coffret Ekinoxe, 12 mod. 4 rangées
Coffret Ekinoxe, 12 mod. 4 rangées 001439
822840011
3245060014391
3245060014391


142.75 CHF
310


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret encastré Ekinoxe
Couleur: (Cadre et porte) blanc RAL 9010'
Dimensions (HxL): 710x350mm
Capacité: 4 rangées à 12+2 modules
Classe II IP 40 - IK 11
Tenue au file incandescent à 750°
Conformes aux normes EN 60695-2-11, NF C 61-910 et EN 60439-3'
Livré avec Cadre, porte et borniers isolés IP 2X