Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Ekinoxe, 12 TE 4 Reihen

UP-Verteiler Ekinoxe, 4x 12 TE/Reihe
mit Türe

Verteiler Ekinoxe, 12 TE 4 Reihen
Verteiler Ekinoxe, 12 TE 4 Reihen 001439
822840011
3245060014391
3245060014391


142.75 CHF
310


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010'
Abmessung (HxB): 710x350mm
Kapazität: 4 Reihen à 12+2 TE
Schutzklasse II IP 40 - IK 11
Feuerbeständigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach EN 60695-2-11, NF C 61-910 und EN 60439-3'
Lieferumfang: Rahmen, Türe und isolierte Klemmschienen IP2X



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen