Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement pour béton 2 modules, associable - standard européen

Boîte d'encastrement ENC 2 modules, profondeur 58 mm, pour béton, standard européen

Boîte d'encastrement pour béton 2 modules, associable - standard européen
Boîte d'encastrement pour béton 2 modules, associable - standard européen 081941
372701901
3245060819415
3245060819415


2.90 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 1x1 Batibox pour béton
Pour montage d'appareillage à vis
Ronde Ø71 mm, associable
Profondeur: 58mm
Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur, 160, 180, 200mm
Positionnement des boîtes sur banches:
– avec aimant seul réf. 0819 90
– par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant réf. 0819 70
Entrées operculables 4 × Ø20 mm et 2 × Ø25 mm
Boîtes permettant la composition de boîtes multipostes par association
Standard européen


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen