Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Beton 2 Module, anreihbar - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2 Module, Tiefe 58 mm, für Beton, Euro-Norm

Einlassdose für Beton 2 Module, anreihbar - Euro-Norm
Einlassdose für Beton 2 Module, anreihbar - Euro-Norm 081941
372701901
3245060819415
3245060819415


3.00 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 1x1 Batibox für Beton
Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Montagering
Rund Ø71 mm, anreihbar
Tiefe: 58mm
Montage durch Verkeilen oder Rücken an Rücken für Schalungen 160, 180, 200 mm
Positionierung der Dosen auf der Schalung durch:
- Montagemagnet Art. 0819 90
- Verkeilen zweier Rücken an Rücken montierter Dosen in Verbindung mit einem Montagemagnet Art. 0819 70
Rohreinführungen 4 × Ø20 mm und 2 × Ø25 mm
Mehrfachkombinationen durch anreihen möglich
Euro-Standard



Zubehör