Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Base VX3-IS 223 pour disjoncteur compact DPX-630 4L

Base VX3-IS 223 pour disjoncteur compact DPX-630 4L pour montage sur jeu de barres aluminium VX3-IS optimisé 2000A en enveloppe XL3 4000

Base VX3-IS 223 pour disjoncteur compact DPX-630 4L
Base VX3-IS 223 pour disjoncteur compact DPX-630 4L 404617
3245064046176
3245064046176


1'070.40 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Base VX3-IS 223 pour disjoncteur compact DPX-630 4L avec / sans bloc-FI pour montage sur jeu de barres aluminium VX3-IS optimisé ?2000A en enveloppe XL3 4000
Indice de service: IS 223
Disjoncteur compact: DPX-630 4L avec / sans bloc-FI
Raccordement: Raccordement automatique au jeu de barres aluminium VX3-IS optimisé 2000A
Montage: Fixation sur les montants fonctionnels de l'enveloppe
Enveloppe: XL3 4000
Livraison: 1pc. base inclus matériel de montage et de raccordement