Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat montage rail DIN

Thermostat réglable 5-60°C avec contact

Thermostat montage rail DIN
Thermostat montage rail DIN 034847
3245060348472
3245060348472


88.75 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire pour chauffage et climatisation:
Thermostat
Protection: IP 20
Précision: 0,5°C
Plage de régulation: 2°C
Réglable: 5-60°C avec contact
Tension de fonctionnement: 230VAC
Contact: NF 10A, 250VAC; NO 5A, 250VAC
Montage: Sur rail DIN



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen