Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Thermostat für DIN-Schienenmontage

Thermostat Einstellbar 5-60°C mit Steuerkontakten

Thermostat für DIN-Schienenmontage
Thermostat für DIN-Schienenmontage 034847
3245060348472
3245060348472


88.75 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Option für Heizung und Klimatisierung:
Thermostat
Schutz: IP 20
Präzision: 0,5°C
Einstellgenauigkeit: 2°C
Einstellbar: 5-60°C mit Steuerkontakten
Betriebsspannung: 230VAC
Steuerkontakt: NC 10A, 250VAC; NO 5A, 250VAC
Montage: Auf DIN-Profilschiene