TélévariateurTélévariateur fonctionnement sur Bus 1000VATélévariateur
Télévariateur fonctionnement sur Bus 1000VA 1-10V
Tension max.: 230VAC Féquence (fn): 50/60Hz Max. Capacité de rupture: 1000VA Courant de commande: 50mA Tube à fluorescence à ballast électronique: 0 - 10V Ballast pour commande de leds d'éclairage: 0-10V Courant d'appel maximum à la fermeture du contact sous 230 VAC: 120A - 20ms Nombre de sorties: 1 Raccordement au bus intégré: Oui Avec indications LED: Oui Entrée pour unité connexe: Oui Commande manuelle: Oui Largeur: 4mod. (72mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Degré de protection de l'appareil: IP21 Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm² Note: Pour sources lumineuses à ballast 1/10 V séparé (tube fluo, lampes fluo compactes, LEDsÂ…) Note: Commande locale et à distance par les commandes auxiliaires ou par des boutons poussoirs, simples ou doubles, non lumineux Note: Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit Note: Peuvent être associés les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS Remarque: Variation par bouton poussoir simple non lumineux |