Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ferndimmer

Ferndimmer mit Bussteuerung 1000VA

Ferndimmer
Ferndimmer 003660
305440001
3245060036607
3245060036607


445.20 CHF
305


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ferndimmer Bussteuerung 1000VA 1-10V
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Schaltleistung: 1000VA
Max. Steuerstrom: 50mA
Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät: 0 - 10V
Vorschaltgerät zur Steuerung der Leuchtdioden: 0-10V
Maximaler Anzugsstrom beim Schließen des Kontakts bei 230VAC: 120A - 20ms
Anzahl der Ausgänge: 1
Busankopplung inklusive: Ja
Nebenstelleneingang: Ja
Busankopplung inklusive: Ja
Vor Ort-/Handbedienung: Ja
Mit LED-Anzeige: Ja
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Schutzart: IP21
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Hinweis: Für dimmbare Vorschaltgeräte 1-10V von Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen und LEDs
Anmerkung: Ansteuerbar mit Doppel- oder Einfachtaster oder via Bus



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen