Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télévariateur

Télévariateur standard 60-600W

Télévariateur
Télévariateur 003659
348002004
3245060036591
3245060036591


280.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Télévariateur standard 60-600W
Tension max.: 230VAC
Féquence (fn): 50/60Hz
Max. Capacité de rupture: 60-600W
Courant de commande: 50mA
Nombre de sorties: 1
Entrée pour unité connexe: Ja
Conformes à la norme: IEC 669-2-1
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Degré de protection de l'appareil: IP20
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Note: Commande locale et à distance pour variation de l'éclairement d'une source lumineuse
Note: Cet appareil permet la variation de l'éclairement d'une source lumineuse par commande locale et distante. Fonctionnement silencieux
Note: Pour obtenir une variation homogène de tous les points lumineux, utiliser des lampes identiques et des transformateurs identiques (même tension secondaire et même puissance)
Remarque: Variation par bouton poussoir simple non lumineux