Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ferndimmer

Ferndimmer Version Standard 600W

Ferndimmer
Ferndimmer 003659
348002004
3245060036591
3245060036591


288.70 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ferndimmer Standard 60-600W
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Schaltleistung: 60-600W
Max. Steuerstrom: 50mA
Anzahl der Ausgänge: 1
Nebenstelleneingang: Ja
Normenkonform: IEC 669-2-1
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Schutzart: IP20
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Hinweis: Für Glühlampen, 230V Halogenlampen und NV-Halogen mit konventionellem Transformator
Hinweis: Dieses Gerät erlaubt die geräuschlose Leuchtstärkeregelung von Lichtquellen mit Raum- oder Fernsteuerung
Hinweis: Zur Erzielung eines einheitlichen Dimmeffektes aller Leuchtmittel, typengleiche Lampen und identische Trafos verwenden (d.h. gleiche Sekundärspannung u. Leistung)
Anmerkung: Ansteuerbar mit Taster



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen