Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support talon pour VX3optimisé

Support talon pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 250/400A en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 400/800

Support talon pour VX3optimisé
Support talon pour VX3optimisé 404451
3245064044516
3245064044516


118.40 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support talon pour jeu de barres aluminium 250/400A en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 400/800
Largeur du support talon isolant: 195mm
Système jeu de barres aluminium: VX3optimisé 250/400A
jeu de barres aluminium: Art. Nr. 404430 et 404431
Remarque: Système jeu de barres vertical en gaine à câbles
Enveloppe: XL3 400/800
Conforme à la norme: EN 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 52kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 25kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Livraison: 1pc. support talon jeu de barres, livré avec matériel de montage


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen