Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support talon pour VX3optimisé

Support talon isolant pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 250/400A en fond d'enveloppe XL3 400/800

Support talon pour VX3optimisé
404438
3245064044387
3245064044387


69.55 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support talon isolant pour jeu de barres aluminium 250/400A
Système jeu de barres aluminium: VX3optimisé 400A
jeu de barres aluminium: Art. Nr. 404430 und 404431
Remarque: jeu de barres vertical en fond d'armoire
Enveloppe: XL3 400/800
Hauteur de l'enveloppe: 1900mm
Conforme à la norme: EN 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 52kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 25kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Livraison: 1pc. support talon, livré avec matériel de fixation


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen