Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support pour VX3optimisé

Support pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 250/400A en fond d'enveloppe XL3 400/800

Support pour VX3optimisé
Support pour VX3optimisé 404437
3245064044370
3245064044370


57.50 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support pour jeu de barres aluminium 250/400A
Système jeu de barres aluminium: VX3optimisé 400A
jeu de barres aluminium: Art. Nr. 404430 et 404431
Remarque: jeu de barres vertical en fond d'armoire
Enveloppe: XL3 400/800
Hauteur de l'enveloppe: 1900mm
Conforme à la norme: EN 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 52kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 25kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Livraison: 1pc. support, livré avec matériel de fixation


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen