Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support jeu de barres plates - 630-4000A - 567mm

Support jeu de barres pour barres de cuivre à plats vertical ou horizontal 630-4000A en enveloppe diverse et en XL3 4000

Support jeu de barres plates - 630-4000A - 567mm
Support jeu de barres plates  - 630-4000A - 567mm 037325
3245060373252
3245060373252


167.00 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support jeu de barres pour barres de cuivre à plats vertical ou horizontal 630-4000A en enveloppe diverse et en XL3 4000
Courant nominal (In): 630 - 4000A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 567mm
Dimension barre de cuivre à plat (1 barre/pôle): 50x5mm (Art. Nr. 037440) pour 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) pour 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) pour 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) pour 900A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) pour 1050A, 125x5mm pour 1270A, 50x10mm pour 850A, 60x10mm pour 1020A, 80x10mm pour 1270A, 100x10mm pour 1500A, 120x10mm pour 1750A
Dimension barre de cuivre à plat (2 barres/pôle): 50x5mm (Art. Nr. 2x037440) pour 1020A, 63x5mm (Art. Nr. 2x37441) pour 1180A, 75x5mm (Art. Nr. 2x037459) pour 1400A, 80x5mm (Art. Nr. 2x37443) pour 1480A, 100x5mm (Art. Nr. 2x037446) pour 1800A, 125x5mm pour 2150A, 50x10mm pour 1470A, 60x10mm pour 1750A, 80x10mm pour 2150A, 100x10mm pour 2250A, 120x10mm pour 2950A
Dimension barre de cuivre à plat (3 barres/pôle): 50x5mm (Art. Nr. 3x037440) pour 1380A, 63x5mm (Art. Nr. 3x37441) pour 1600A, 75x5mm (Art. Nr. 3x037459) pour 1900A, 80x5mm (Art. Nr. 3x37443) pour 2000A, 100x5mm (Art. Nr. 3x037446) pour 2450A, 125x5mm für 2900A, 50x10mm pour 2030A, 60x10mm pour 2400A, 80x10mm pour 2900A, 100x10mm pour 3500A, 120x10mm pour 4000A
Dimension barre de cuivre à plat (4 barres/pôle): 50x5mm (Art. Nr. 4x037440) pour 1380A, 63x5mm (Art. Nr. 4x37441) pour 1600A, 75x5mm (Art. Nr. 4x037459) pour 1900A, 80x5mm (Art. Nr. 4x37443) pour 2000A, 100x5mm (Art. Nr. 4x037446) pour 2450A, 125x5mm pour 2900A
Conforme à la norme: EN 60947-1, EN 60664-1
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 12kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 250kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Montage dans diverse enveloppe: Vertical ou horizontal sur profil livré
Montage dans diverse enveloppe: Montage direct sur barre de cuivre à plat. Aucune fixation sur l'enveloppe. Uniquement avec les supports de barres (Art. Nr. 037322)
Montage en enveloppe XL3 4000, largeur/profondeur 725/975mm: Montage direct sur barre de cuivre à plat. Aucune fixation sur l'enveloppe. Uniquement avec les supports de barres (Art. Nr. 037324)
Remarque: Pour un jeu de barre en ligne. Les supports pour jeu de barres peuvent aussi être installés comme jeu de barre de transfert horizontal ou comme jeu de barre horizontal en fond d'armoire.
Livraison: 1pc. Support jeu de barres, inclus matériel de montage et profilé