Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem - 630-4000A - 567mm

Distanzhalter für vertikales oder horizontales Flachkupfer-Sammelschienensystem 630-4000A in diverse Gehäuse und in XL3 4000

Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem - 630-4000A - 567mm
037325
3245060373252
3245060373252


167.00 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Distanzhalter für vertikales oder horizontales Flachkupfer-Sammelschienensystem 630-4000A in diverse Gehäuse und in XL3 4000
Nennstrom (In): 630 - 4000A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 567mm
Flachkupfer Abmessungen (1 Schiene/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 037440) für 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) für 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) für 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) für 900A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) für 1050A, 125x5mm für 1270A, 50x10mm für 850A, 60x10mm für 1020A, 80x10mm für 1270A, 100x10mm für 1500A, 120x10mm für 1750A
Flachkupfer Abmessungen (2 Schienen/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 2x037440) für 1020A, 63x5mm (Art. Nr. 2x37441) für 1180A, 75x5mm (Art. Nr. 2x037459) für 1400A, 80x5mm (Art. Nr. 2x37443) für 1480A, 100x5mm (Art. Nr. 2x037446) für 1800A, 125x5mm für 2150A, 50x10mm für 1470A, 60x10mm für 1750A, 80x10mm für 2150A, 100x10mm für 2250A, 120x10mm für 2950A
Flachkupfer Abmessungen (3 Schienen/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 3x037440) für 1380A, 63x5mm (Art. Nr. 3x37441) für 1600A, 75x5mm (Art. Nr. 3x037459) für 1900A, 80x5mm (Art. Nr. 3x37443) für 2000A, 100x5mm (Art. Nr. 3x037446) für 2450A, 125x5mm für 2900A, 50x10mm für 2030A, 60x10mm für 2400A, 80x10mm für 2900A, 100x10mm für 3500A, 120x10mm für 4000A
Flachkupfer Abmessungen (4 Schienen/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 4x037440) für 1380A, 63x5mm (Art. Nr. 4x37441) für 1600A, 75x5mm (Art. Nr. 4x037459) für 1900A, 80x5mm (Art. Nr. 4x37443) für 2000A, 100x5mm (Art. Nr. 4x037446) für 2450A, 125x5mm für 2900A
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60664-1
Betriebsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 12kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 250kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in diverse Gehäuse: Vertikal oder horizontal auf mitgelieferte Profilschiene.
Montage in diverse Gehäuse: Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen. Keine Befestigung an Gehäuse. Nur Gemeinsame Montage mit Sammelschienenträger (Art. Nr. 037322)
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite/Tiefe 725/975mm: Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen. Keine Befestigung an Gehäuse. Nur Gemeinsame Montage mit Sammelschienenträger (Art. Nr. 037324)
Anmerkung: In einer Linie angeordnete Sammelschiene. Kann auch als Distanzhalter für horizontales Transfer-Sammelschienensystem oder als Distanzhalter für horizontaless Sammelschienensytem an Rückwand der Gehäuse eingesetzt werden
Lieferumfang: 1St. Distanzhalter inklusive Montagematerial und Profilschienen.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen