Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Serveur Smart Home MyHOME AMD

Serveur Smart Home MyHOME AMD - 4 modules DIN

Serveur Smart Home MyHOME AMD
F460
405701601
8005543718216
8005543718216


495.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Les applications sont disponibles gratuitement pour smartphones et tablettes dans les boutiques en ligne Apple et Android.

Limités en adresses: Jusqu'à 175 adresses et extension possible jusqu'à 500 adresses par l'ajout de l'interface réf. F422A (2 maximum)

Dimensions : 4 modules DIN

MyHOME utilise la technologie d'installation bus 2 fils : tous les appareils sont connectés via un câble bus à deux fils qui transporte les informations et alimente les appareils en basse tension (27 V DC).

Configuration avec l'application HOME+PROJECT (gratuit sans aucun logiciel coûteux nécessaire) :
La connexion de tous les appareils se fait automatiquement via l'application.
Configurez le système sur place en connectant l'application au système via le réseau WiFi local ou un point d'accès.

Démarrez la configuration et continuez avec la détection manuelle (Push&Learn) ou automatique (Scan) de tous les appareils.
Configurez les appareils et ajoutez-les à des scénarios.

Remettez le système à votre client :
Une fois la configuration terminée, le système est prêt à l'emploi.
Votre client n'a plus qu'à télécharger les applications Home+Control et Home+Security pour contrôler sa maison de manière simple et intelligente.