Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

REG-Smart Home Server MyHOME

REG-Smart Home Server MyHOME - 4 DIN-Module

REG-Smart Home Server MyHOME
REG-Smart Home Server MyHOME F460
405701601
8005543718216
8005543718216


495.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der MyHOME-Server ermöglicht die intuitive Steuerung von Licht, Rollläden, Heizung und anderen Verbrauchern über die benutzerfreundliche App HOME+CONTROL. Darüber hinaus fungiert er als Schnittstelle zu verschiedenen externen Systemen, wie beispielsweise Beleuchtungssteuerungen von Philips HUE.
Als Gateway im Legrand-Cloudservice (bei vorhandenem Heimnetzwerk) ermöglicht er es,
sämtliche Funktionen des Hauses auch von unterwegs zu steuern.

Für die einfache Projektierung, Konfiguration und Inbetriebnahme des Systems steht Ihnen
die App HOME+PROJECT zur Verfügung. Sie können das System vor Ort konfigurieren
und mithilfe des lokalen WiFi-Netzwerks oder eines Access Points eine Verbindung
zur App HOME+PROJECT und dem MyHOME-Server herstellen.
Beginnen Sie den Konfigurationsvorgang und setzen Sie ihn entweder manuell mit (Push&Learn)
oder automatisch (Scan) fort, um alle Geräte zu erfassen. Konfigurieren Sie die Geräte nach Ihren Bedürfnissen und fügen Sie sie in benutzerdefinierte Szenarien ein.

Die Apps sind sowohl für Smartphones als auch für Tablets verfügbar und können
kostenlos im jeweiligen Online-Store von Apple und Android heruntergeladen werden.

Adressenbegrenzung: Bis zu 175 Adressen (1 Adresse = 1 Lichtpunkt),
erweiterbar auf bis zu 500 Adressen durch Hinzufügen der Schnittstelle Art. F422A (maximal 2 Schnittstellen).
Abmessungen: 4 TE DIN

MyHOME verwendet die 2-Draht BUS Installationstechnik: Alle Geräte werden über ein
zweiadriges Bus-Kabel angeschlossen, das für den Transport der Informationen
und die Stromversorgung mit Niederspannung (27 V Gleichstrom) verwendet wird.

Programmierung mit APP Home + Project (keine kostspielige Software nötig)
Das Verbinden aller Geräten erfolgt automatisch via APP.
Konfigurieren Sie das System vor Ort Verbinden Sie die App mit dem System über das lokale WiFi-Netzwerk oder über einen Access Point. Starten Sie den Konfigurationsvorgang und fahren Sie mit dem manuellen (Push&Learn) oder automatischen (Scan) Erfassen aller Geräte fort. Konfigurieren Sie die Geräte und fügen Sie diese in Szenarien ein.

Übergeben Sie das System an Ihren Kunden:
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, ist das System einsatzbereit.
Ihr Kunde muss nur noch die Apps Home+Control und Home+Security herunterladen,
um sein Haus auf einfache und smarte Weise zu steuern.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen