Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Répartiteur TV RJ45

Répartiteur TV TNT et câble opérateur modulaire, 4 sorties RJ45

Répartiteur TV RJ45
Répartiteur TV RJ45 413019
966736601
3245064130196
3245064130196


624.20 CHF
135


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur TV TNT et câble opérateur
Montage sur rail DIN: 4 modules, IP 20 - IK 04
Avec voie de retour
Alimenté en 9 V (non livré)
Niveau de signal d'entrée recommandé: 62 - 70 dB?V
Distance de transmission: 5 à 30 mètres
Réseau Optimum manuel: un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher
Permet de bénéficier du téléphone, de la télévision (TNT, satellite ou câble) ou du réseau informatique sur les prises RJ45 du logement
Affectation manuelle du média
L'utilisation du câble multimédia TV + satellite réf. 0327 89 et les cordons de brassage STP multimédia (réf. 4130 45/46) est préconisée