Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

TV-Verteiler RJ45

TV-Verteiler DVB-T und Kabelfernsehen modular, 4 Ausgänge RJ4

TV-Verteiler RJ45
TV-Verteiler RJ45 413019
966736601
3245064130196
3245064130196


624.20 CHF
135


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


TV-Verteiler DVB-T und Kabelfernsehen
Reiheneinbaugerät 4 TE, IP20 - IK04
Rückkanaltauglich
Einspeisung 9 V (separat bestellen)
Erforderliches Eingangssignal:62 - 70 dB?V
Maximale Leitungslänge: 5 - 30 m
Multimedianetzwerk Optimummanuel: Ein Netzwerkmit einemSteckdosentyp, umalles anzuschliessen
Ermöglicht den Anschluss von Telefon, Netzwerk und Fernsehen (DVB-T, Satellit, Kabelfernsehen) an den RJ45 Steckdosen
Manuelles patchen des gewünschten Dienstes im Verteiler
Die Verwendung des Multimedia-Installationskabel TV + Satellit Art. 0327 89 und der Optimum Patchkabel (Art. 4130 45/46) ist empfohlen


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen