Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Répartiteur TV RJ45

Répartiteur TV TNT et satellite modulaire, 4 sorties RJ45

Répartiteur TV RJ45
Répartiteur TV RJ45 413018
966736501
3245064130189
3245064130189


592.20 CHF
135


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur TV TNT et satellite
Montage sur rail DIN: 4 modules, IP 20 - IK 04
Alimenté en 9 V (non livré)
Niveau de signal d'entrée recommandé: 72 - 80 dB?V
Livré avec kit de réglage
Distance de transmission:
- max. 40 m pour le Hertzien TNT
- max. 30 m pour le satellite
Réseau Optimum manuel: un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher
Permet de bénéficier du téléphone, de la télévision (TNT, satellite ou câble) ou du réseau informatique sur les prises RJ45 du logement
Affectation manuelle du média
L'utilisation du câble multimédia TV + satellite réf. 0327 89 et les cordons de brassage STP multimédia (réf. 4130 45/46) est préconisée


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen