Datennetzwerke | 
										
											TV-Verteiler RJ45TV-Verteiler DVB-T und Satellit modular, 4 Ausgänge RJ4TV-Verteiler RJ45
 
 TV-Verteiler DVB-T und Satellit 
		
		
	
Reiheneinbaugerät 4 TE, IP20 - IK04 Einspeisung 9 V (separat bestellen) Erforderliches Eingangssignal:72 - 80 dB?V Mit Regelungskit für Eingangspegel Maximale Leitungslänge: - max 40 m für DVB-T - max 30 m für Satellit Multimedianetzwerk Optimummanuel: Ein Netzwerkmit einemSteckdosentyp, umalles anzuschliessen Ermöglicht den Anschluss von Telefon, Netzwerk und Fernsehen (DVB-T, Satellit, Kabelfernsehen) an den RJ45 Steckdosen Manuelles patchen des gewünschten Dienstes im Verteiler Die Verwendung des Multimedia-Installationskabel TV + Satellit Art. 0327 89 und der Optimum Patchkabel (Art. 4130 45/46) ist empfohlen  |