Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support (sans adaptateur) Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 34mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² L + N + PE, 10A, 250V Connexions parallèles
exécution:
type 13
nombre d'unités:
2
nombre de prises commandées:
0
recouvrement:
autre
impression/marquage:
sans impression
mode de raccordement:
borne à fiches
avec clapet:
non
avec protection contre les contacts accidentels accrue: