Axolute
Plexo
Soliroc
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
Boîtes étanches
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
Soliroc
Interrupteurs et poussoirs
Poussoir de sonnerie
Poussoir de sonnerie IP55/IK10
077843
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
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
Poussoir de sonnerie IP55/IK10
Poussoir de sonnerie INC AR/1L, 6A, Soliroc, zamak
Poussoir de sonnerie IP55/IK10
Référence:
077843
E-No.:
366029891
EAN:
3245060778439
Barcode:
Tarif:
102.20 CHF
Groupement:
107
Status de l‘article:
Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Avec porte-étiquette
Non illuminable
assemblage:
élément de base
exécution:
contact à poussoir simple
type de commande:
bascule
contacts:
1 fermeur, 1 ouvreur
contact d'acquittement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
avec éclairage:
non
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
métal
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
métallique
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
chrome
transparent:
non
champ d'inscription:
oui
approprié pour classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
230 V
courant de dimensionnement:
6 A
Catalogue résidentiel: Page catalogue [378]
Catalogue résidentiel: Page technique [381]