Poste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - DarkPoste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - DarkPoste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - Dark
Classe 300X – Poste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi. Le Classe 300X est un poste intérieur vidéo connecté haut de gamme combinant la technologie 2 Fils BTicino et la connectivité Wi-Fi. Grâce à l’application Home + Security, il permet de répondre aux appels, ouvrir la porte, communiquer entre postes intérieurs et contrôler caméras et automatismes, même à distance. Caractéristiques principales: Écran : tactile 7’’ couleur. Connexion : système 2 Fils SCS + Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz et 5 GHz). Fonctions : audio/vidéo, intercom, ouverture de porte, messages vidéo, notifications, mode silencieux, fonction « bureau professionnel ». Compatibilité : application Home + Security (commandes et notifications à distance). Configuration : numérique (via écran) ou physique (configurateurs N-P-M). Alimentation : via bus 2 Fils SCS et alimentation supplémentaire (bornes 1–2). Mise à jour firmware : téléchargement automatique via Wi-Fi local, installation manuelle ou automatique pendant la nuit. Mémoire : enregistrement automatique des appels vidéo manqués – jusqu’à 16 fichiers audio/vidéo. Confort et flexibilité: Sonneries : 18 mélodies disponibles, volume et tonalité réglables pour appel extérieur, interne et palière. Appel palière : entrée dédiée pour bouton d’appel d’étage (sonnerie distincte). Réglages audio : volume haut-parleur et microphone réglables pendant la communication. Capacité système : jusqu’à 10 postes intérieurs sans alimentation supplémentaire ; au-delà de 10, prévoir une alimentation par poste intérieur. Mémoire : enregistrement automatique des appels vidéo manqués – jusqu’à 16 fichiers audio/vidéo. Données techniques: Dimensions : 172 × 125 × 19 mm (L × H × P). Coloris: Dark. Installation: Murale ou avec sur support de table (réf. 344632, option). Hauteur conseillée : 160 – 165 cm du sol. Environnement : intérieur uniquement, à l’abri de l’humidité et des sources de chaleur. Accessoires |
||||||||||||||||