Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Classe 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie - Dark

Classe 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie - Dark

Classe 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie - Dark
Classe 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie - Dark 344743
964869310
8005543781388
8005543781388


550.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


BTicino Classe 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie.
 
Die Classe 300X vereint edles Design, intuitive Bedienung und modernste Vernetzung.
Sie kombiniert die bewährte BTicino 2-Draht-SCS-Technologie mit integriertem Wi-Fi und ermöglicht so die vollständige Steuerung des Zutritts – vor Ort oder aus der Ferne über die Home + Security App (Android / iOS).
 
Mit der Classe 300X empfangen Sie Videoanrufe, öffnen Türen, kommunizieren intern und überwachen Kameras oder Automationen – alles in einem Gerät.
 
Hauptmerkmale:
7’’ Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche.
Funktionen: Audio/Video-Kommunikation, Intercom, Türöffnung, Videoaufzeichnung, Benachrichtigungen.
Arztschaltung / Türomatfunktion: automatische Türöffnung – ideal für Praxen oder Gewerberäume.
Komplette Kontrolle per App Home + Security: Videobild, Gespräch, Türöffnen und Zusatzkameras direkt auf dem Smartphone.
Einfache Konfiguration: digital über den Bildschirm oder manuell mit Konfiguratoren (Steckplätze N–P–M).
Automatische Firmware-Updates über Wi-Fi (manuell oder zeitgesteuert installierbar).
Integrierter Speicher: Aufzeichnung von bis zu 16 verpassten Videoanrufen.
Individuelle Einstellungen: Lautstärke, Helligkeit, Farbanpassung über Touchscreen.
System: 2-Draht-SCS + Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz und 5 GHz).
 
Komfort & Flexibilität:
18 Klingeltöne, separat einstellbar für Aussen-, Innen- und Etagenruf.
Etagenruf-Anschluss mit eigenem Signalton.
Systemkapazität: bis zu 10 Video-Hausstationen ohne Zusatznetzteil (ab der 11. Video-Hausstation mit Netzteil).
Optionale Funktionen: Steuerung von Treppenhauslicht oder Automationen (mit Aktivator Art.-Nr. 346210).
Integrierter Speicher: Aufzeichnung von bis zu 16 verpassten Videoanrufen.
 
Technische Daten
Abmessungen: 172 × 125 × 19 mm (B × H × T).
Montage: Wandmontage oder Tischmontage (Zubehör Art.-Nr. 344632).
Empfohlene Einbauhöhe: 160–165 cm.
Umgebung: nur für Innenräume (trocken, staubfrei).
Stromversorgung: über 2-Draht-SCS-Bus und zusätzliches Netzteil (Klemmen 1–2).
Farbe: Dark.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen