Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Porte vitrée 660mm x 1250mm coffrets XL3 800

Porte vitrée L:660mm H:1250mm pour coffrets XL3 800

Porte vitrée 660mm x 1250mm coffrets XL3 800
Porte vitrée 660mm x 1250mm coffrets XL3 800 021262
3245060212629
3245060212629


510.75 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Porte (vitrée) pour coffrets XL3 800
Hauteur: 1250mm
Largeur: 660mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Remarque: Distance plastron/porte: 63mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen