Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Platine de rue vidéo LINEA 3000 black avec lecteur de badges

Platine de rue vidéo AP pour 1 ou 2 appels LINEA 3000 black avec lecteur de badges

Platine de rue vidéo LINEA 3000 black avec lecteur de badges
Platine de rue vidéo LINEA 3000 black avec lecteur de badges 343093
964866300
8005543674994
8005543674994


559.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Platine de rue vidéo LINEA 3000 Black apparent pour 1 ou 2 appels à bus 2 fils
avec caméra couleur et contrôle d'accès intégré. Montage apparent.
Porte-étiquette éclairé par LED. La gâche électrique (résistance interne de 30 Ohms maximum) est connectée directement aux bornes S+ et S- de la platinede rue. Gestion d'un maximum de 20 transpondeurs (125 kHz) pour le contrôle de l'ouverture de porte. 8 transpondeurs inclus dans la livraison. La platine de rue peut être encastrée en utilisant la boîte d'encastrement (référence 350020) et l'accessoire (référence 343063). Classe de protection IP 54, résistance aux chocs IK 10.

Dimensions (lxhxp): 100x190x26mm