Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Videotürstation LINEA 3000 Black mit Transponderleser

Aufputz-Türstation LINEA 3000 Video in der Farbe Black für 1 oder 2 EFH mit Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser

AP-Videotürstation LINEA 3000 Black mit Transponderleser
AP-Videotürstation LINEA 3000 Black mit Transponderleser 343093
964866300
8005543674994
8005543674994


559.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


2-Draht Aufputz-Türstation LINEA 3000 Video in der Farbe Black mit Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser. Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weissen LEDs für bessere Nachtsicht. Enthält standardmässig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weisse LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Verwaltung von bis zu 20 Transpondern (125 kHz) für die Türöffnersteuerung. 8 Transponder im Lieferumfang enthalten. Türstation kann mittels UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343063) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10. Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen