Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaques 254 x 203 mm pour EZ-Path coupe-feu module 33, 1 module

Plaques pour EZ-Path coupe-feu module, 1 module

Plaques 254 x 203 mm pour EZ-Path coupe-feu module 33, 1 module
Plaques 254 x 203 mm pour EZ-Path coupe-feu module 33, 1 module CM250210
3599072502101
3599072502101


229.70 CHF
573


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaques pour 1 module coupe-feu
Les plaques pour traversées murales sont toujours vendues par paires.
Dimensions: 254 x 203 mm
Réservation (Hauteur x Largeur): 80 x 80 mm, Ø 110 mm
Applications: Mur béton et cloison sèche (Plaques utilisates pour les installations avec câbles déjà en place).

Certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique.


Procès verbal de classement EI 90 min.
Pérenne classification selon la EN13501-2,
test au feu selon la EN1366-3 dans tous types de mur.
Le système est certifié par l’AEAI / VKF
FM Approved, solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde.