Platten für 1 Brandschott-Modul
Die Platten für die Mauerdurchführung werden immer paarweise verkauft
Masse: 254 x 203 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 80 mm, Ø 110 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau (Platten für den Einbau bei bereits installierten Kabeln).
Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.
Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.