Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de recouvrement Soliroc 1x3 IP55/IK10

Plaque de recouvrement ENC 1x3, Soliroc, zamak

Plaque de recouvrement Soliroc 1x3 IP55/IK10
Plaque de recouvrement Soliroc 1x3 IP55/IK10 077853
375310891
3245060778538
3245060778538


122.50 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque de recouvrement encastré 3x1 Soliroc
Dimensions: 252x110x13.5mm
IP 55 - IK 10
Entraxe 71 mm
Zamak
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur
Livrés avec 4 bouchons obturateurs