Plaque de recouvrement encastré 1x1 Arteor Dimensions: 92x92x7.7mm Matière isolante Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support
		
				
					
							nombre d'unités: 1   
							sens de montage: horizontal et vertical   
							nombre d'unités horizontales: 1   
							nombre d'unités verticales: 1   
							approprié pour installation encastré: oui   
							approprié pour boîte de canal noyé encastrée: non   
							approprié pour canal d'allège: non   
							convient pour installation incorporée: non   
							exécution affleurée: non   
							champ d'inscription: non   
							matière: matière synthétique   
							qualité de matière: autre   
							sans halogène: non   
							surface: non-traité   
							exécution de la surface: non approprié   
							couleur: noir   
							numéro RAL (semblable): 9005   
							transparent: non   
							avec clapet: non   
							classe de protection (IP): IP20   
							mode de fixation: fixation par vis   
							largeur: 92 mm  
							hauteur: 92 mm