Unterputz Rahmenplatte 1x1 Arteor
Abmessungen: 92x92x7.7mm
Kunststoff lackiert
Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Montagerichtung: | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 |
| geeignet für Unterputz-Installation: | ja |
| geeignet für Unterflurkanaldose: | nein |
| geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein |
| geeignet für Einbauinstallation: | nein |
| flächenbündige Ausführung: | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 |
| transparent: | nein |
| mit Klappdeckel: | nein |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Breite: | 92 mm |
| Höhe: | 92 mm |