Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Promo & liquidation / fin de série

Onduleur monophasé Keor DC

25VA 25W maximum - autonomie 30 minutes

Onduleur monophasé Keor DC
Onduleur monophasé Keor DC 311080CH
960908101
7611668118087
7611668118087


115.40 CHF
330


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Onduleur monophasé Keor DC avec fiche standard T12/IEC C5
Puissance apparente: 25VA
Puissance active: 25W
Batteries Lithium ion 3,7V 2200mAh - Autonomie 30 minutes
Tension d'entrée : 90VAC à 264VAC
Tension de sortie réglable : 9VDC, 12VDC, 15DC ou 19VDC
Dimensions :
- hauteur : 28,5mm
- largeur : 95mm
- profondeur: 95mm

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).