Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Promo & Fundgrube

Einphasige USV Keor DC

25VA 25W maximal - 30 Minuten Autonomie

Einphasige USV Keor DC
Einphasige USV Keor DC 311080CH
960908101
7611668118087
7611668118087


115.40 CHF
330


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einphasige USV Keor DC mit Standardstecker T12/IEC C5
Scheinleistung: 25VA
Wirkleistung: 25W
Lithium-Ionen-Batterien 3,7V 2200mAh - Betriebsdauer 30 Minuten.
Eingangsspannung: 90VAC bis 264VAC
Einstellbare Ausgangsspannung: 9VDC, 12VDC, 15VDC oder 19VDC.
Abmessungen:
- Höhe: 28,5mm
- Breite: 95mm
- Tiefe: 95mm

Stromausfälle, Spannungsabfälle oder Überspannungen - es gibt viele verschiedene Arten von elektrischen Ereignissen, die elektronische Geräte ständig bedrohen. Einige dieser elektrischen Störungen bleiben oft unbemerkt, können aber allein schon zu Produktivitätsverlusten führen und damit die Betriebskosten des Gebäudes erheblich erhöhen. Keor-Produktreihe: für kleine Geräte in Einfamilienhäusern (Fernseher, Computer, Box, Switch, Spielkonsole...), in Hotels oder kleinen Geschäften (kleines Netzwerk, Videoüberwachung...) oder in einem Dienstleistungsgebäude / Geschäft (Computer, POS-Terminal, Modem, Telefonie...).



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen