Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
| exécution: | autre |
| impression/marquage: | sans impression |
| utilisation: | autre |
| convient pour couplage de bouton-poussoir pour système bus: | non |
| mode de fixation: | fixation par vis |
| fenêtre de contrôle/sortie lumineuse: | non |
| matière: | métal |
| qualité de matière: | autre |
| sans halogène: | non |
| surface: | métallique |
| exécution de la surface: | non approprié |
| couleur: | chrome |
| numéro RAL (semblable): | 0 |
| avec champ d'inscription: | non |
| avec lentille/symbole échangeable: | non |
| approprié pour classe de protection (IP): | IP00 |