Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module raccordt par peigne DX tête de groupe - 2P

Module d'alimentation DX3optimisé 2L, 63A pour interrupteur différentiel tête-de-groupe à peigne HX3standard 1L/N

Module raccordt par peigne DX tête de groupe - 2P
Module raccordt par peigne DX tête de groupe - 2P 406300
806997041
3245064063005
3245064063005


13.00 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module d'alimentation TdG HX3optimisé 2L
Nb de pôles: 2L
Courant nominal (In): 63A
Conformes aux normes: EN 61008-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes départ (en haut): Auto
Montage: Rail DIN (35mm)
Raccordement: Se montent à droite des interrupteurs différentiels DX3-ID, disjoncteurs DX3, interrupteurs sectionneurs DX3-IS 1 module par pôle et contacteur tétra 3 modules
Note: Permettent le raccordement par peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202, 24mod.: 405210) ou 1P+N par peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V