Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlusselement für Kopfeinspeisung - 2P

Anschlusselement DX3optimiert 2L, 63A für Kopf FI auf Kamm HX3standard 1L/N

Anschlusselement für Kopfeinspeisung - 2P
Anschlusselement für Kopfeinspeisung - 2P 406300
806997041
3245064063005
3245064063005


13.00 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlusselement für Kopf-FI 2L HX3optimiert 2L
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Normengeprüft: EN 61008-1
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen Abgang (oben): Steckanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschluss: Nur über Fehlerstromschutschalter DX3standard 2L
Hinweis: Anschlusselement für Kopf-FI Anschluss 2L nur mit Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
Betriebsspannung AC: 12-250V